Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Scatole stagne

Le scatole stagne sono disponibili con grado di protezione IP 44, IP 55 e IP 65.

 
Le versioni IP 44 e IP 55 disponibili con passacavi, quelle IP65 con lati lisci.
Le scatole IP 44 disponibili con coperchio a pressione, quelle IP 55 e IP65 con coperchio a viti in acciaio o in plastica 1/4 di giro. Le scatole IP65 in policarbonato (escluso art. 12804) sono attrezzate con flange per l’ingresso facilitato di tubi e cavi e hanno la possibilità di cernierare l’intero coperchio, a destra o sinistra, con apertura a 140° (è possibile l’installazione a semincasso delle scatole IP65 in policarbonato utilizzando l’apposita cornice).

Sono tutte di colore grigio RAL7035 con caratteristica di doppio isolamento.

Le gamme sono disponibili in due materiali differenti:
– materiale termoplastico resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650°C
– materiale termoplastico resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova filo incandescente - GWT) secondo Norma IEC 60695-2-11

È disponibile un’ampia gamma con coperchi a pressione, coperchi a viti metalliche e coperchi a viti imperdibili in materiale termoplastico isolante a passo rapido.

Tutte le scatole con entrate passacavi possono essere installate con minicanali usando appositi raccordi; il fondo scatola è predisposto con apposite sedi per il fissaggio di morsettiere ed accessori vari.
Conformità alla Norma EN 60670-1/2005, EN 60670-22/2008 e Marchio IMQ su tutta la
gamma.

Come possiamo essere d’aiuto?

Documentazione

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci