PKC peso standard

Guaina a bassissimo rischio di incendio, polichetone

La guaina PK a bassissimo rischio di incendio è una guaina di peso standard con un'eccellente resistenza meccanica e un elevato grado di protezione da radiazioni e agenti chimici in condizioni di temperature estreme.

  • Elevatissima flessibilità
  • Elevatissima resistenza alla piegatura inversa
  • Elevatissima resistenza ad abrasione, urti e sollecitazioni
  • Campo di temperatura: da -60°C a +260°C
    Temperatura istantanea: +300°C
  • Resistenza ai raggi UV - Molto alta
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min.) (a seconda dei raccordi)
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo e senza alogeni
Type PA, PI, PR etc

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V0
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guainaLunghezza bobina
NCNW
PKC12121025 m
PKC16161325 m
PKC20201725 m
PKC28282325 m
PKC32322925 m

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language