Serie CGS - Pressacavi

Raccordo a tenuta

Pressacavi a compressione dritti con filettature maschio fisse per il collegamento sicuro dei cavi attraverso ingressi pretranciati e filettati.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta SRN per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni


    cable gland

    Conformità

    • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
    • Conformità RoHS (2011/65/EU)
    • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
    Elenco parti
    Documenti
    Modelli 3D
    Prodotti correlati
    Contattaci

    Pressacavo versione metrica

    Codice metricoFilettatura metricaGamma OD cavi
    CGS-M16M16 x 1,5 mm4,0 - 10,0 mm
    CGS-M20M20 x 1,5 mm6,0 - 12,0 mm
    CGS-M25M25 x 1,5 mm13,0 - 18,0 mm
    CGS-M32M32 x 1,5 mm17,0 - 25,0 mm
    CGS-M40M40 x 1,5 mm24,0 - 32,0 mm
    NOTA: OD = Outer Diameter (diametro esterno)

    Pressacavo versione PG

    PG
    Codice
    Filettatura PGGamma OD cavi
    CGS-PG07PG72,0 - 6,5 mm
    CGS-PG09PG94,0 - 10,0 mm
    CGS-PG11PG116,0 - 12,0 mm
    CGS-PG13PG13.56,0 - 12,0 mm
    CGS-PG16PG1610,0 - 14,0 mm
    CGS-PG21PG2113,0 - 18,0 mm
    CGS-PG29PG2917,0 - 25,0 mm
    NOTA: OD = Outer Diameter (diametro esterno)
    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language