Le guaine flessibili a tenuta stagna di liquidi in acciaio inox 304 per uso generico, certificate CE, garantiscono prestazioni eccellenti in fatto di resistenza, anticorrosione e tenuta stagna, con ottimo rapporto costi-benefici
Funzionalità e vantaggi:
- Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
- Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386-1, con certificazione CE
- Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
- Prestazioni coordinate con raccordi Serie 5300SST6 in acciaio inox 316
- Gradi di protezione UL, CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
- Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi
Applicazioni:
- Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi in acciaio inox per uso generico
- Largamente utilizzata in ambienti corrosivi e dove è necessaria una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni e piegature.
- Tra le applicazioni tipiche ci sono quelle relative agli impianti idrici, al trattamento delle acque reflue, per il food & beverage, per il settore chimico, per l'industria cartaria e per gli ambienti marini con umidità e salsedine
- La resistenza di questo prodotto alla luce solare, tipica del PVC, ne consente l'utilizzo in ambienti esterni
- Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri
- Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V
Struttura / Materiale / Finitura:
- Anima in acciaio inox 304
- Rivestimento estruso liscio in PVC (cloruro di polivinile)
- Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
- Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 150 mm), doppia aggraffatura
- Colori: Trasparente (standard)