Guaine flessibili in metallo

Il nuovo sistema di protezione cavi ABB T&B liquidtight SystemsTM offre la più ampia gamma di guaine flessibili in metallo, soluzioni applicative e dimensioni nominali maggiormente utilizzate nel settore delle installazioni elettriche. Il sistema T&B a tenuta stagna di liquidi è adatto per applicazioni industriali leggere e gravose, Data center, automazione industriale in quanto soddisfano requisiti di resistenza a corrosione, oli, temperature estreme, sono privi di alogeni e idonei al contatto con alimenti e bevande.

Le guaine flessibili in metallo T&B Liquidtight Systems soddisfano una gamma di requisiti applicativi che non ha, ad oggi, rivali sul mercato:

  • Applicazioni: Uso generico, Resistenza all'olio, Ampia gamma di temperature, Temperature estreme e Alluminio
  • Dimensioni nominali da 3/8" a 6” (da 12 mm a 155 mm)
  • Omologazioni e approvazioni secondo gli standard internazionali: Certificazioni UL, CSA, IEC/EN, CE
  • Assemblaggio dei raccordi a tenuta stagna di liquidi e le guarnizioni piatte di tenuta che garantiscono i gradi di protezione IP e le temperature richieste
  • Eccellente qualità dei materiali con cui sono realizzati anima e estrusi
  • Prestazioni affidabili e testate in base a quanto prescritto dagli standard: Tenuta stagna per oli e acqua, resistenza alle sostanze chimiche, resistenza alla corrosione, protezione dai raggi UV, resistenza alla piegatura, resistenza alla trazione, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'impatto, resistenza all'abrasione, flessibilità e infiammabilità.
machinebuilding4_396

La nostra offerta

Prodotti correlati

Select region / language