Tipo LTZE - senza alogeni, con certificazione CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili in metallo a tenuta stagna di liquidi certificate CE, senza alogeni, sono progettate per applicazioni in cui esiste una criticità in materia di sicurezza relativa alla reazione dei materiali al fuoco.

Funzionalità e vantaggi:

  • Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386, con certificazione CE
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 6” (da 12 mm a 155 mm)
  • Raccordi coordinati in acciaio Serie 5300
  • Gradi di protezione IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi con specifica per uso industriale, senza alogeni
  • Bassa emissione di fumi, scarsa tossicità e ritardante di fiamma
  • Strutture pubbliche chiuse, veicoli per il trasporto di massa, gallerie, metropolitane
  • Resistente ai raggi UV
  • Largamente utilizzata in ambienti che richiedono una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni, flessioni e piegature
  • Applicazioni a tenuta stagna di liquidi contro acqua, oli e sostanze chimiche moderati
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in acciaio con zincatura a caldo
  • Rivestimento estruso liscio in TPU (poliuretano) privo di alogeni
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Dimensioni nominali da 3/8" a 6” (da 12 mm a 155 mm): da 3/8" a 2”, semplice aggraffatura con riempimento tessile; da 2-1/2" a 6" doppia aggraffatura
  • Colori: Nero (standard), grigio (opzionale)
LTZE conduit_396v1
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language