Tipo LTGC - per uso generico, con certificazione CSA

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili in metallo a tenuta stagna per uso generico con conformità CSA assicurano prestazioni eccellenti in fatto di resistenza e tenuta e soddisfano gli standard CEC.

Funzionalità e vantaggi:

  • Progettate per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard CSA C22.2 N° 56 per diametro interno ed esterno
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386, con certificazione CE
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
  • Raccordi coordinati in acciaio Serie 5300
  • Gradi di protezione CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • La guaina certificata CSA deve essere utilizzata in base al CEC come descritto alla Sezione 12-1300 per luoghi asciutti, bagnati o umidi dove è necessaria una certa flessibilità
  • Ideale per apparecchiature e macchinari, OEM, quadristi e per ambienti industriali e di manifattura leggera, per impianti commerciali e ambienti all'aperto
  • Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V
  • Codice elettrico canadese (CEC), Parte I
    – CEC Rule 12-1300
    – CEC Rule 12-1306: Conduttore di giunzione separato obbligatorio
    – CEC Rule 34-400: Insegne e segnalazioni luminose

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in acciaio con zincatura a caldo
  • Rivestimento estruso liscio in PVC (cloruro di polivinile)
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 103 mm)
    – da 3/8 a 1-1/4”, semplice aggraffatura con riempimento tessile
    – da 1-1/2” a 4”, doppia aggraffatura
  • Colore: Nero (standard); altri colori disponibili su richiesta
LTGC conduit_396v2
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language