Le guaine flessibili a tenuta stagna di liquidi in acciaio inox 316L per temperature estreme, con certificazione CE, garantiscono prestazioni eccellenti a temperature estreme e in ambienti altamente corrosivi
Funzionalità e vantaggi:
- Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
- Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386-1, con certificazione CE
- Gamma temperature estreme da -60 a +150°C (da -76 a +302°F)
- Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
- Raccordi coordinati in acciaio inox 316 Serie 5300SST6HT
- Gradi di protezione UL, CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
- Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi
Applicazioni:
- La guaina flessibile in metallo LT6XE è utilizzata in applicazioni che prevedono temperature estremamente alte come nel settore della refrigerazione commerciale e dei forni, fornaci e fonderie industriali.
- Largamente utilizzata in ambienti corrosivi e dove è necessaria una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni e piegature.
- Ideale per l'uso in applicazioni in ambienti estremi.
- Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio e acidi leggeri.
- Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V
Struttura / Materiale / Finitura:
- Anima in acciaio inox 316L
- Rivestimento estruso liscio in TPR (gomma termoplastica)
- Senza alogeni, stabilizzata ai raggi UV e conforme a UL94-HB (comportamento alla fiamma)
- Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
- Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 103 mm), doppia aggraffatura
- Colori: Nero (Standard)