Tipo LT6FE - Food and Beverage - Acciaio inox 316L, CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili in acciaio inox 316L per il settore del Food and Beverage, certificate NSF e CE, garantiscono prestazioni superiori in fatto di resistenza, anticorrosione e tenuta stagna di liquidi.

Funzionalità e vantaggi:

  • Rivestimento in PVC omologato FDA con anima in acciaio inox 316L
  • Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386-1, con certificazione CE
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
  • Prestazioni coordinate con raccordi Serie 5300SST6 in acciaio inox 316
  • Gradi di protezione UL, CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi
              

Applicazioni:

  • Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi in acciaio inox 316L per il Food and Beverage.
  • Rivestimento estruso liscio idoneo al contatto con alimenti e bevande nelle "splash zone"
  • Il materiale del rivestimento omologato FDA non favorisce la proliferazione batterica e permette il facile lavaggio
  • Largamente utilizzata nelle attrezzature per la trasformazione alimentare e in ambienti corrosivi che richiedono una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni e piegature
  • Tra le applicazioni tipiche ci sono quelle relative alle attrezzature e ai macchinari usati nel Food and Beverage per macinare, miscelare, confezionare, inscatolare e imbottigliare
  • La resistenza di questo prodotto alla luce solare, tipica del PVC, ne consente l'utilizzo in ambienti esterni
  • Applicazioni a tenuta stagna di acqua, oli, acidi leggeri e detergenti
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V
          
      

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in acciaio inox 316L
  • Composto in PVC (cloruro di polivinile) con omologazione FDA CFR21 e NSF 51/61
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 150 mm), doppia aggraffatura
  • Colore: Bianco (Standard)

Download

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language