Tipo LTTU - per ampia gamma di temperature, "UL Listed"

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili in metallo a tenuta stagna di liquidi, certificate "UL Listed", garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti con ampia gamma di temperature sia alte che basse.

Funzionalità e vantaggi:

  • Certificazione globale in conformità agli standard UL, CSA e IEC
  • Ampia gamma di temperature da -55 a +105 °C (da -67 a +221 °F)
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
  • Raccordi coordinati in acciaio Serie 5300
  • Gradi di protezione UL, CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • La guaina flessibile in metallo LTTU è utilizzata nel cablaggio di macchine utensili con elevate temperature
  • Ideale per l'uso in applicazioni in ambienti esterni e freddi
  • Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V
  • Omologata e marcata come idonea alla posa diretta interrata o sotto cemento
  • NEC - Articolo 250 Messa a terra apparecchiature:
    – 3/8 e 1/2” – messa a terra in circuiti fino a 20A
    – da 3/4 a 1/4” – messa a terra in circuiti fino a 60A
    – da 1-1/2” a 4” – necessario cavo di terra separato
  • NEC - Installazioni in ubicazioni (classificate) come pericolose:
    – Articolo 501.10 (B) (2) & 501.30 (B) Classe I Div. 2
    – Articolo 502.10 (A) (2) & 502.30 (B) Classe II Div. 1; 502.10 (B) (2) Classe II Div. 2
    – Articolo 503.10 (A) (2) & 503.30 (B) Classe III Div. 1; 503.10 (A) (2) Classe III Div. 2
    – I requisiti previsti dal Codice NEC devono essere rispettati quando si utilizzano guaine flessibili in metallo a tenuta stagna di liquidi (LFMC) come EGC (Equipment Grounding Conductors)

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in acciaio con zincatura a caldo
  • Rivestimento estruso liscio in PVC (cloruro di polivinile)
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 103 mm)
    – da 3/8 a 1-1/4”, semplice aggraffatura con riempimento in filo di rame
    – da 1-1/2” a 4”, doppia aggraffatura
  • Colori: Grigio ferro (standard)
LTTU conduit_396v
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language