Tipo LTLE - in alluminio senza alogeni, con certificazione CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili a tenuta stagna di liquidi certificate CE, in alluminio senza alogeni, sono progettate per applicazioni che hanno come requisito il contenimento del peso laddove esista una criticità in materia di sicurezza relativa alla reazione dei materiali al fuoco.

Funzionalità e vantaggi:

  • Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386, con certificazione CE
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)
  • Raccordi coordinati in acciaio Serie 5300
  • Gradi di protezione IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi con specifica per uso industriale, senza alogeni
  • Bassa emissione di fumi, scarsa tossicità e ritardante di fiamma
  • Strutture pubbliche chiuse, veicoli per il trasporto di massa, gallerie, metropolitane
  • Resistente ai raggi UV
  • Largamente utilizzata in ambienti che richiedono il contenimento del peso e una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni e piegature
  • Applicazioni a tenuta stagna di liquidi contro acqua, oli e sostanze chimiche moderati
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in alluminio, resistenza alla corrosione
  • Rivestimento estruso liscio in TPU (poliuretano) privo di alogeni
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8” a 4” (da 12 mm a 100 mm): da 3/8” a 1-1/4”, semplice aggraffatura; da 1-1/2” a 4” doppia aggraffatura
  • Colore: Grigio (Standard)
LTLE conduit_396v_halogen free
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language