Modbus KNX Gateway

Integrazione dispositivi Modbus in KNX

Modbus-KNX-Gateway-web-header

Il gateway Modbus KNX è un dispositivo di installazione modulare compatto per l'integrazione di dispositivi Modbus RTU nel sistema KNX TP. Il gateway è bidirezionale con 100 segnali liberamente configurabili. 

Per facilitare la configurazione è disponibile un tool DCA, opzionale e gratuito, che consente di esportare e importare la mappatura Modbus-KNX sotto forma di modelli. I modelli dei componenti Modbus sono, inoltre, disponibili in un database online.

Caratteristiche principali

  • Il gateway supporta fino a 255 dispositivi e fino a 100 segnali
  • Supporta i data point standard KNX (DPT)
  • Alimentazione tramite il bus e nessuna alimentazione ausiliaria aggiuntiva
  • Operazioni aritmetiche e logiche disponibili per ciascun segnale
  • Messa in servizio tramite ETS (Engineering Tool Software)
  • Tool DCA opzionale e gratuito per una facile configurazione
  • Facile tracciabilità tramite codice 2D

È facile come dire...

1_292
Configurazione rapida

Un dispositivo Modbus già mappato può essere facilmente riutillizzato in altri progetti.

2_292
Modelli di importazione/ esportazione

E' possibile esportare e salvare localmente il mapping come modelli e, inoltre, importare un modello salvato localmente o dal database online

infinite_292
Utilizzo senza fine

E' possibile evitare il mapping manuale grazie ai modelli sempre disponibili sul database online.

DCA_292

Disponibile tool DCA

È disponibile un DCA opzionale e gratuito per facilitare la configurazione.

Download

Vantaggi

flexibility
Maggiore flessibilità

Integrazione di qualsiasi dispositivo Modbus ed aggiunta di nuovi in qualsiasi momento.

faster-configuration
Configurazione più veloce

I modelli di mappatura semplificano la configurazione ed evitano il lavoro manuale ripetitivo, per risparmiare tempo e fatica.

reuse
Riutilizzo del lavoro

Una volta eseguita la mappatura di un dispositivo Modbus, questa può essere facilmente riutilizzata.

Applicazioni

advantages_292x146
Rilevazione consumi
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HVAC
Charging up for our EV future
Ricarica veicoli elettrici
School-solar-on-roof_292x146
Rinnovabili

La nostra offerta

 

Correlati

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language