EV Charging: ricarica veicoli elettrici

Scegli un’offerta su misura

L’infrastruttura completa per la mobilità elettrica

Una gamma innovativa e affidabile

Scopri tutti i prodotti per la ricarica.
Terra AC Wallbox
C50
Terra 124/184 Gen 2
HVC 360
Gestione carichi C-kit
terraAC

Terra AC Wallbox

La soluzione ideale per case, condomini, imprese.

  • Compatibile con tutte le auto.
  • Gestione dinamica del carico.
  • Funzioni smart, grazie al controllo via app o portale web.
  • Gestione dei servizi di ricarica tramite le principali piattaforme sul mercato
  • Connettività di ultima generazione.
  • Assistenza tecnica qualificata ABB. 
Stazione di ricarica DC C50 - 02 - ABB

C50

  • Potenza erogata di 50 kW DC, ottimale per una sosta di ricarica di 1 ora
  • Condivisione dinamica della potenza su due veicoli fino a 25 kW ciascuno
  • Elettronica di potenza di nuova generazione con tecnologia al SiC (carburo di silicio)
  • Design compatto e sottile
  • Esperienza utente avanzata
Terra 124/184 Gen 2

Terra 124/184 Gen 2

La stazione di ricarica veloce per tutti i veicoli.

  • Ricarica di più mezzi in contemporanea.
  • Compatibile anche con veicoli commerciali, veicoli pesanti e bus elettrici.
  • Monitoraggio e gestione avanzata tramite portale web dedicato ABB.
  • Semplicità d'uso grazie al display touch integrato.
  • Disponibile in numerose versioni adatte a ogni esigenza di ricarica.
  • Assistenza tecnica e service qualificato ABB.
terraDCHVC

HVC 360

Ricarica notturna in deposito per bus e camion elettrici.

  • Ampia gamma di livelli di potenza.
  • Soluzione multi-standard, scalabile per grandi parchi veicoli.
  • Monitoraggio e gestione avanzata tramite portale web dedicato ABB.
  • Ricarica contemporanea di più veicoli.
  • Ricarica ad alta potenza minimizzando gli ingombri.
  • Assistenza tecnica e service qualificato ABB.
C-KIT

Gestione carichi C-kit

La nuova soluzione di gestione dinamica della potenza per la mobilità elettrica

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.

Per ogni esigenza di monitoraggio e gestione della potenza

Con le nostre soluzioni di gestione dei carichi e i servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio puoi gestire tutto in modo semplice.
Gestione carichi C-kit
Monitoraggio e gestione per la ricarica AC
Monitoraggio e gestione per la ricarica veloce in DC
Gestione carichi C-kit - Diagramma - ABB

Gestione carichi C-kit

La nuova soluzione di monitoraggio e gestione dinamica della potenza per la mobilità elettrica.

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.
Gestisci le stazioni

Asset Management Platform

La piattaforma di Asset Management (AMP) centralizza il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica DC, offrendo una visione in tempo reale delle prestazioni e degli eventi. Consente di intervenire da remoto, configurare i parametri di funzionamento, accedere a dati e generare report dedicati, migliorando efficienza e affidabilità dell’intera rete di ricarica.

 

In evidenza

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language