Attuatori ABB i-bus® KNX Professional

Passa a un domani più smart

ABB-NGS-Professional

La serie di attuatori ABB i-bus® KNX Professional è rivolta ad applicazioni in grandi edifici industriali e commerciali. La gamma comprende attuatori concepiti per la commutazione affidabile di carichi fino a 16/20 A AC3 con misura della corrente.

Grazie all'interfaccia user friendly e alla programmazione semplice, tempi e costi di messa in servizio sono ottimizzati.

Vantaggi

ABB pictogram energy mark
Alto potere di commutazione

Commutazione affidabile di carichi elevati e variabili fino a 16/ 20 A AC3

ABB pictogram for efficiency
Efficienza

Risparmio di tempo e costi per la messa in servizio grazie all'introduzione della funzione "template" in ETS

Principali caratteristiche

  • Funzione Energia: misura la corrente su ogni uscita 
  • Apparecchi con un'elevata capacità di commutazione per grandi progetti industriali e commerciali
  • Installazione semplice grazie ai morsetti a vite 
  • Riconoscimento dello stato delle uscite anche in assenza di tensione del bus
  • Messa in servizio semplificata grazie all'introduzione della funzione "template" in ETS per tutte le versioni

Scopri gli altri attuatori ABB i-bus® KNX

 

Download
Dati tecnici
Video

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language