Split Unit Gateway

Lo Split Unit Gateway è installato vicino all’unità split, e il trasmettitore del relativo cavo è collegato direttamente al ricevitore dello split unit. Il dispositivo converte telegrammi KNX in comandi infrarossi e li invia alla split unit. Questo rende possibile controllare la split unit per mezzo di comandi KNX. Il sistema dedicato all’aria condizionata non riceve più comandi dal telecomando IR, ma viene invece integrato completamente in un impianto KNX, essendo controllabile da qualunque dispositivo KNX (termostato, touch screen, web-server, pulsanti, …). Alimentazione supplementare non necessaria. Per la programmazione dei dispositivi in aggiunta a ETS si utilizza un ETS APP per la scelta del modello di split unit. 


Funzionalità:

  • Controllo velocità split
  • Swing orizzontale e verticale
  • Attivazione Swing
  • Indicazione temperature setpoint e relativa eventuale limitazione
  • Attivazione modalità silenziosa
  • Scenari e funzioni boost
  • Operazione forzata
  • Contatto finestra
  • Rilevamento presenza
  • Commutazione riscaldamento/raffrescamento
  • Limitazione range di temperatura

Caratteristiche:
  • Alimentazione KNX (21...31 V DC)
  • Potenza max. 0.4 W
  • Assorbimento max. 12 mA
  • Connessioni:
  • Terminali bus KNX, screwless
  • Terminale collegamento cavo IR (lungh. 2 metri)
  • Livello di protezione IP 20 to EN 60 529
  • Temperatura -5°C...+45°C
  • Dimensioni 39 mm x 40 mm x 12 mm (L x A x P)
Product Image- SUG-U1.1_preview

 

Altre informazioni

Select region / language