SACE Emax /E
Per applicazioni fino a 1150 V AC
Nel corso degli ultimi anni sono progressivamente aumentati i requisiti di alte tensioni di esercizio negli impianti industriali. Da sempre, ABB SACE è estremamente attenta alle applicazioni più critiche, pertanto i clienti possono contare su soluzioni affidabili per qualsiasi tipo di applicazione.
Gli interruttori e interruttori di manovra-sezionatori SACE Emax sono disponibili in una versione speciale per tensioni di esercizio nominali fino a 1150 V in corrente alternata. Vengono impiegati tipicamente nelle miniere, negli stabilimenti chimici e petroliferi e nel settore della trazione.
La versione SACE Emax/E deriva dal corrispondente interruttore tradizionale SACE Emax, di cui mantiene la flessibilità di installazione, la possibilità di esecuzione fissa ed estraibile e la stessa gamma di accessori. È garantita la massima affidabilità grazie alle prove eseguite sugli interruttori e interruttori di manovra-sezionatori a 1250 V AC.