SACE Emax
La famiglia di interruttori aperti SACE Emax si compone di sei interruttori: X1, E1, E2, E3, E4, E6 fino a raggiungere i 6300A.
Tutti gli interruttori SACE Emax hanno altezza e profondità uguali sia in esecuzione fissa che estraibile e permettono la realizzazione di quadri compatti. Sono dotati di molti accorgimenti a garanzia della massima sicurezza, come estrazione a porta chiusa, grado di protezione verso l’esterno fino a IP54, un’articolata serie di blocchi di sicurezza, doppio isolamento. L’innovativa struttura del polo garantisce il completo isolamento tra fase e fase e tra fase e neutro e assicura la totale ispezionabilità della camera d’arco e dei contatti principali.