SACE Emax LTT -40 °C
Per applicazioni a bassa temperatura
Negli ultimi anni, le nuove esigenze industriali e la rapida crescita del comparto delle energie rinnovabili ha fatto emergere nuovi requisiti per gli impianti elettrici in termini di temperature d'esercizio estremamente basse. Sensibile a questa dinamica del mercato e attentissima alle innovazioni tecnologiche, ABB SACE offre una nuova gamma di interruttori idonei per applicazioni nell'intervallo di temperature ambiente fra -40°C e +70°C.
Grazie alla nuova generazione di lubrificanti ad alte prestazioni e alla migliorata affidabilità dei componenti meccanici ed elettronici a temperature estremamente basse, gli interruttori ABB SACE LTT sono la soluzione migliore per:
- sottostazioni senza riscaldamento nelle regioni più fredde del mondo;
- applicazioni di turbine eoliche, sia onshore che offshore;
- processi industriali con quadri per esterno;
- cantieri navali e quadri per esterno provvisori;
- applicazioni di trazione, ad es. infrastrutture esterne.
ABB SACE offre ora queste caratteristiche distintive nei propri interruttori aperti e interruttori di manovra-sezionatori Emax. Un'ampia gamma di accessori meccanici ed elettrici completa l'offerta ABB SACE LTT.
Gli interruttori e accessori rispondono alle seguenti norme internazionali principali: