Guida all'uso dello strumento
Inizia scegliendo una gamma dal menu “Range” e poi muovi il mouse verso destra, attraversa vari menu fino a incontrare due icone:
La prima traiettoria del mouse, nel tag "Apparatus", corrisponde alla selezione del prodotto mentre quelle successive sono le selezioni degli accessori, da fare nel tag "Add accessories". Il ritorno al tag "Apparatus" ferma l'aggiunta d'ulteriori accessori e permette la scelta d'un nuovo prodotto.
Un 'click' sull'icona "Add to bookmark", disponibile solo per apparecchi vendibili, trasferisce l'interruttore accessoriato nel carrello della spesa. In questo ambiente la distinta base è più asciutta e pronta per essere ordinata. Seguendo queste indicazioni non è possibile commettere errori configurazionali, perché le regole d’abbinabilità sono sempre automaticamente applicate dal sistema!
Esempi estratti dal catalogo tecnico
Es. n° 1 - Terminali uguali (ma diversi da quelli di default) su un interruttore fisso
Interruttore aperto Emax E2.2 N tripolare fisso con terminali posteriori verticali (VR)
Regola: I terminali di default sono: - Frontali (F) per E2.1 in versione fissa - Posteriori orizzontali (HR) orientabili per tutte le altre versioni e taglie.
Nota: Entrambi i mezzi-kit sono stati aggiunti automaticamente dall'applicativo.
Es. n° 2 - Terminali diversi (uno è di default) su interruttore fisso
Interruttore aperto Emax E1.2 N 4 tetrapolare fisso con terminali superiori verticali posteriori (VR) e terminali inferiori fissi (F).
Nota: Un solo mezzo-kit è stato aggiunto automaticamente dall'applicativo,
Es. n° 3 - Terminali diversi (Nessuno è di default) su interruttore fisso.
Interruttore aperto Emax E4.2 H tripolare fisso con terminali superiori frontali (F) e terminali inferiori verticali orientabili (VR).
Nota: Entrambi i mezzi-kit sono stati aggiunti automaticamente dal sistema. Da notare che i terminali inferiori presentano delle restrizioni sulla corrente nominale (Iu).
Ex. n° 4 - Terminali diversi (uno è di default) su un estraibile.
Interruttore aperto Emax E2.2 B 2000A tripolare estraibile con terminali superiori divaricati verticali (SVR) e inferiori orizzontali orientabili (HR) (di default).
Nota: Sia la parte fissa sia il mezzo-kit sono stati aggiunti automaticamente dal sistema. Il mezzo-kit (SVR) inoltre è stato scelto coerentemente alla corrente (Iu) e allegato alla parte fissa posizionandolo sotto di essa.
Es. n° 5 - Taratura della (In) inferiore alla corrente nominale (Iu)
Interruttore aperto Emax E2.2 S 2500 tetrapolare fisso con In=1600A
Nota: La Rating Plug corretta è stata automaticamente aggiunta dal sistema.
Es. n° 6 - Versione speciale per tensioni d'esercizio fino a 1150V AC
Interruttore aperto Emax E6.2 X 6300 tetrapolare fisso per applicazioni fino a 1150V AC
Nota: L'Upgrade kit è stato aggiunto automaticamente dal sistema. È un extra-codice, che non può essere ordinato separatamente.
Ex. n° 7 - Moduli Ekip
Interruttore aperto Emax E4.2 H tripolare fisso con i seguenti moduli: Ekip Suppy, Ekip Com Modbus TCP, Ekip Signalling 2k-1, Ekip Com Modbus TCP (Ridondante) e Ekip Signalling 4k
Rule: Ekip Supply alimenta i rimanenti moduli Ekip. In aggiunta ad esso si possono installare altri due moduli su E2.1 e fino a tre moduli sulle rimanenti taglie. L'accessorio 4K non è un modulo Ekip.
Note: Da un punto di vista comunicativo, invece che utilizzare la scelta del modulo Ekip Supply per rendere visibili e selezionabili gli altri moduli, si è preferito visulazzare tutti i moduli, e forzare l'inserimento di Ekip Supply qualora fosse necessario.
Es. n° 10 - Accessori elettrici
Interruttore aperto Emax E2.2 S tripolare fisso con i seguenti accessori: bobina di chiusura, prima e seconda bobina d'apertura, motore, ritardatore della bobina di minima.
Regole: - Sono installabili fino a 3 bobine su E2.1, mentre sulle altre taglie è possibile installarne fino a 4. - YO e YC possono essere al massimo due. - YU è alternativo o alla 1° o alla 2° YO e rende visibile e selezionabile l'UVD della stessa tensione ausiliaria.
Nota: Solamente gli accessori abbinabili sono visibili e selezionabili in “Add accessories”.
Es. n° 11 - Accessori meccanici
Interruttore aperto Emax E2.2 N tripolare estraibile con doppio blocco a chiave KLP.
Regola: La 2° chiave è opzionale e puo essere omessa. Quando è presente il blocco “PLP” è possibile aggiungere solo la 2° chiave del "KLP" perchè la 1° non è disponibile.
Nota: Solamente gli accessori abbinabili sono visibili e selezionabili nella lista “Add accessories”.
Es. n° 12 - Interblocco meccanico fra due interruttori fissi
Interruttori aperti Emax E1.2 e Emax E2.2
Nota: "MI-C" è stato volontariamente scelto dall'utente, mentre "(MI-S)" è stato aggiunto automaticamente dall'applicativo. "MI-L" non è richiesto da E1.2!
Nota: "MI-C" è stato volontariamente scelto dall'utente, mentre "(MI-L)" e "(MI-S)" sono stati aggiunti automaticamente dall'applicativo.
Nota: Il componente "MI-C" è in comune a tutti e tre gli interruttori. L'applicativo garantisce la corretta configurazione per ciascun interruttore ma non per l'intero sistema d'apparecchi. Spetta all'utente prendersi cura di scegliere per ogni interruttore lo stesso tipo (e quindi lo stesso codice) d'interblocco.
Half terminal kit codes (other that standrad supply) for fixed (F) circuit-breaker.
Es. n° 15 - Interblocco meccanico fra tre interruttori estraibili
Interruttori aperti: Emax E2.2, E4.2 ed E6.2
Note: "MI-C" è stato liberamente scelto dall'utente, contrariamente a "MI-L" e "MI-S" che sono stati automaticamente aggiunti dal sistema.
Nota: "MI-C" è stato liberamente scelto dall'utente, contrariamente a "MI-L" e "MI-S" che sono stati automaticamente aggiunti dal sistema.
Nota: "MI-C" è stato liberamente scelto dall'utente, contrariamente a "MI-L" e "MI-S" che sono stati automaticamente aggiunti dal sistema. Regola: Il componente "MI-C" è in comune con tutti e tre gli interruttori. L'applicativo garantisce la corretta configurazione per ciascun interruttore ma non per l'intero sistema d'apparecchi. Spetta all'utente prendersi cura di scegliere per ogni interruttore lo stesso tipo (e lo setsso codice) d'interblocco.
Elenco degli acronimi utilizzati per indicare gli accessori
YO
Prima e seconda bobina d'apertura
YC
Prima e seconda bobina di chiusura
YO/YC test unit
Unità di prova per bobine d'apertura e chiusura
YU
Bobina di minima tensione
M
Motore per la carica delle molle
Ext CS N
Sensore di corrente per neutro esterno all'interruttore
REF
Toroide omopolare per conduttore di terra dell'alimentazione principale
RC
Toroide per protezione differenziale
AUX
Contatti ausiliari di aperto/chiuso
S51
Contatto di segnalazione di scattato relè
MOC
Contamanovre meccanico
KLC
Bocco a chiave in posizione di aperto
PLC
Blocco a lucchetti in posizione di aperto
KLP
Blocco a chiave in inserito/test/estratto
DLP
Blocco apertura della portella ad interruttore inserito/test
DLC
Blocco apertura della portella ad interruttore chiuso
PBC
Protezione pulsanti di apertura e chiusura
IP54
Mostrina porta della cella
HTC
Copriterminali alti
ATS
Automatic transfer switch
Supply
Modulo d'alimentazione
Com
Modulo di comunicazione
Link
Modulo di connettività
Signalling
Modulo di segnalazione 2K e altri dispositivi di segnalazione
Bluetooth
Modulo di comunicazione Bluetooth
Synchrocheck
Modulo Synchrocheck
Accessori elettronici
LCD
Display a cristalli liquidi per ambienti aggressivi
Power Controller
Ekip Power Controller
Voltage outlets
Prese di tensione
Arrangement
Predisposizione cavi con prese di tensione installate
Socket N right
Presa di tensione per apparecchi con polo del neutro a destra
T&P test unit
Unità di programmazione e test
TT test unit
Unità di test
Programming
Unità di programmazione
Multimeter
Display da fronte quadro "Ekip Multimeter"
RP (Rc) On
Rating Plug per abilitare la protezione differenziale (Rc)
N on right
Apparecchio con polo del neutro a destra. Sequenza: L1, L2, L3 e N.
Versione
L'attuale versione è la v.: 1,00 e non è stata ancora rilasciata.
Regole, codici e prezzi
Portabilità
Questa pagina funziona su qualsiasi macchina: work-station, pc, tablet, smart-phone, ...
Adatta al mercato globale per un controllo configurazionale. Non contiene prezzi.