Interruttori di manovra-sezionatori e interruttori di sicurezza con alloggiamento in alluminio da 16 a 600 A
Logistica ottimizzata
ABB offre un’ampia gamma di interruttori di manovra-sezionatori e interruttori di sicurezza da 16 a 600 A con alloggiamento in alluminio. L’assortimento include esecuzioni tripolari e tetrapolari, con azionamento frontale o laterale e con impugnature nere o rosse.
Affidabilità garantita in condizioni critiche
L’alloggiamento è composto da una lega in alluminio pressofuso duro e di alta qualità e vanta una particolare durevolezza all’interno di applicazioni critiche installate in ambienti interni o esterni. Gli interruttori di sicurezza di ABB sono testati per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e sono pertanto idonei all’uso in ambienti con disturbi elettromagnetici.
Sicurezza e protezione
Tutti gli interruttori con alloggiamento e gli interruttori di sicurezza sono conformi alla norma IEC 60947-3. Tutti gli interruttori fino a 125 A sono dotati di un alloggiamento che protegge dagli archi elettrici, di rondelle di serraggio integrate e di dispositivi di chiusura per garantire una maggiore sicurezza. Gli interruttori nell’intervallo compreso tra 125 e 600 A includono un dispositivo di chiusura dell’alloggiamento disattivabile nonché un interruttore di manovra-sezionatore integrato con contatti a vista. Per il collegamento a uno starter motore o a un altro sistema di controllo, gli interruttori di sicurezza sono dotati di un contatto ausiliario per il dispositivo elettrico di chiusura.