Modulo analogico Al111

Per un’avanzata protezione del motore


Il modulo analogico Al111 è dotato di tre ingressi deputati al rilevamento della temperatura oppure a segnali analogici standard provenienti da differenti tipologie di sensori. Combinando due moduli Al111 si ottengono sei canali analogici.


    Vantaggi

    • Protezione avanzata del motore
    • Rilevamento reale della temperatura
    • Svariati livelli di allarme e attivazione per la differenziazione termica dei motori

    Caratteristiche

    • Rilevamento temperatura e segnale standard
    • Tre ingressi analogici
    • Idoneo ai sensori di temperatura PT100, PT1000, KTY83, KTY84, NTC
    • Segnali standard 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
    • Monitoraggio dei sensori e del cablaggio
    • Visualizzazione dei valori relativi alla temperatura sul campo di comando
    • Possibilità di connessione di massimo due moduli al controller motore universale UMC100.3

    2CDC341001S0015

    Come possiamo essere d’aiuto?

    Prodotti e documentazione

    Prodotti
    Documentazione
    Loading documents

     

    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language