Avviatori compatti HF

Una soluzione compatta con grandi funzionalità

Gli avviatori compatti serie HF sono la soluzione innovativa di avviamento ibrido. Avviamento diretto di motori, avviamento con inversione di marcia, protezione da sovraccarico e arresto di emergenza sono integrati in un unico dispositivo compatto.
Gli avviatori HF coniugano i benefici di un relè elettronico e uno meccanico per garantire prestazioni elevate e un’eccezionale durata. Grazie alla larghezza di soli 22,5 mm, la serie HF è la soluzione ideale nelle applicazioni dove lo spazio è limitato.

Vantaggi principali

  • Avviamento diretto e ad inversione, protezione motori, arresto di emergenza: tutto incluso
  • Riduzione spazi fino al 90% grazie alla larghezza di soli 22,5 mm
  • Riduzione dei tempi di installazione e cablaggio del 75% e riduzione degli errori di cablaggio
  • Commutazione dei contatti senza carico grazie ad un bypass con tecnologia a stato solido, riduce la dissipazione fino al 34%

Caratteristiche principali

  • Fino a 3 kW, 400 V c.a. e 9 A per carichi resistivi
  • Adatto a guida DIN
  • Controllo attraverso PLC 24 V c.c.
  • Avviamento con inversione di marcia integrato
  • Vita elettrica: 30 milioni di cicli operativi
  • Conformità alle norme ATEX, SIL3 e PL e
electronic_

In evidenza

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language