CEM11
Sensore di rilevamento dei guasti a terra

Attualmente, quasi tutti i motori nelle applicazioni industriali sono protetti contro i sovraccarichi con relè termici (TOL), relè elettronici di sovraccarico (EOL) o sistemi di gestione motori intelligenti, come UMC22/UMC100. La supervisione supplementare con termistori PTC migliora la protezione contro il surriscaldamento. I guasti a terra sono un'altra importante causa di distruzione dei motori (pur utilizzando le misure di protezione sopra indicate).

Il sensore CEM11 supervisiona se la somma delle correnti che lo attraversa è pari a zero (somma fattoriale). Se la somma delle correnti è pari a zero, non sono presenti correnti differenziali. Se la corrente differenziale è superiore al valore soglia regolato, cambia il segnale di uscita del sensore CEM11. Il sensore CEM11 può essere utilizzato nelle linee motori per rilevare correnti di dispersione o guasti a terra causati, ad esempio, da avarie dell'isolamento. Il rilevamento dei guasti a terra può essere utilizzato per interrompere il motore in modo da prevenire ulteriori danni oppure per avvisare il personale di manutenzione di eseguire puntualmente i dovuti interventi.

Caratteristiche principali

  • Quattro sole varianti di sensori consentono di coprire un'ampia gamma di correnti differenziali (80 mA – 13,6 A)
  • Facile regolazione della corrente differenziale con un interruttore rotante, inclusa posizione di prova
  • L'uscita funziona in modo analogo ad un contatto e può controllare un ingresso che soddisfa i requisiti IEC61131-2 per segnali a 24 V (es. ingressi digitali delle unità UMC)
  • Opzioni di montaggio flessibili su guida DIN (longitudinale o trasversale, non tutte le varianti) o con viti/fermagli

Come possiamo essere d’aiuto?

Products and documents

Products
Documents
Loading documents
Select region / language