MTQ22
Interfaccia di comunicazione Ethernet con protocollo Modbus TCP
L'interfaccia MTQ22 consente di collegare 1 - 4 motor controller UMC100 ad una rete Ethernet.

    Vantaggi principali
     

    • Semplice – cavi standard fra MTQ22 e UMC100
    • Facile da usare – non sono necessari cavi Ethernet nei cassetti
    • Perfetta – per applicazioni a cassetti estraibili
    • Conveniente – una sola interfaccia per 4 motor controller UMC100

    Caratteristiche principali

    • Interfaccia Ethernet con protocollo Modbus TCP
    • Switch integrato
    • Supporta la topologia di rete ad anello ridondante a norma IEC/EN 62439-2
    • Possono essere configurati e supervisionati fino a 4 master
    • Porta micro USB per la configurazione tramite PC

    Come possiamo essere d’aiuto?

    Products and documents

    Products
    Documents
    Loading documents