Universal Motor Controller
Gestione intelligente dei motori
I Motor Controller intelligenti di ABB uniscono le funzioni di protezione e controllo dei motori, comunicazione tramite bus di campo o via Ethernet e diagnostica dei guasti in un solo dispositivo. Accanto al collaudato UMC100, il nuovo UMC100.3 offre prestazioni ancora più potenti.
Vantaggi principali
- Riduzione del cablaggio: risparmio di tempo e costi
- Rapida sostituzione -> riduzione dei tempi in generale e del tempo di fermo macchina/impianto
- Rapida messa in servizio
Caratteristiche principali
- Tensione max. 1000 V c.a.
- Frequenza da 45 a 65 Hz
- Corrente nominale del motore da 0,24 a 63 A, senza accessori
- Classi di intervento 5, 10, 20, 30, 40 in conformità alla norma EN/IEC 60947-4-1