Universal Motor Controller 100

Gestione intelligente dei motori

I Motor Controller intelligenti di ABB uniscono le funzioni di protezione e controllo dei motori, comunicazione tramite bus di campo o via Ethernet e diagnostica dei guasti.

Vantaggi principali
 

  • Riduzione del cablaggio: risparmio di tempo, spazio e costi 
  • Rapida sostituzione -> riduzione dei tempi in generale e del tempo di fermo macchina/impianto
  • Rapida messa in servizio

Caratteristiche principali

  • Per motori trifase con tensione fino a 1000 V c.a.
  • Corrente nominale del motore da 0,24 a 63 A, senza accessori 
  • Per correnti superiori del motore con trasformatori CT4L/CT5L
  • Classi di intervento 5E, 10E, 20E, 30E, 40E in conformità alla norma EN/IEC 60947-4-1

 

2CDC345002S0011

Come possiamo essere d’aiuto?

Accessori

FBP
Fieldbus Devices
Fieldbus Communication Interfaces

ABB's communications product family comprises a range of switching and automation components that can be easily combined with all common standard fieldbus systems.

Dati tecnici
Documentazione
Loading documents
Select region / language