Gateway

Comunicazione facilitata con reti esterne

Grazie all'uso di un Gateway, Pluto può comunicare con altri sistemi di controllo, diventando parte di una rete più ampia. L'unità presenta un'interfaccia comune con Pluto, ciò significa che può essere utilizzato lo stesso cablaggio e il software Pluto Manager per l'assistenza e, se necessario, per la programmazione. Sono disponibili diversi modelli Gateway per diversi bus di campo.
 
Vantaggi principali

  • Comunicazione a due vie
  • Programmazione semplificata grazie ai blocchi funzione predisposti
  • Blocchi funzione gratuiti

Caratteristiche principali

  • Numerose funzioni di sicurezza di macchine e impianti, incluso il monitoraggio della velocità e degli ingressi analogici
  • Possibilità di programmazione avanzata
  • Logica ladder e blocchi funzione approvati dal TÜV
  • Conformità a PL e/SIL 3
Gateway_390x195

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language