Pluto PLC
Un PLC di sicurezza compatto, potente e facile da usare.
Pluto è un PLC di sicurezza compatto, potente e conveniente per tutte le applicazioni di sicurezza di macchine e impianti. Numerosi dispositivi di sicurezza sul mercato possono essere collegati direttamente a Pluto e più sensori di sicurezza possono essere collegati allo stesso ingresso mantenendo comunque il massimo livello di sicurezza. La programmazione viene effettuata facilmente tramite il software di accompagnamento Pluto Manager.
Pluto è disponibile in vari modelli: modelli semplici per sistemi più piccoli e modelli con comunicazione bus per sistemi più grandi. Alcuni dei nostri modelli Pluto sono adattati per il sistema AS-i. Sono disponibili anche modelli con ingressi analogici.
Vantaggi principali
- Programmazione semplice, ma potente
- Non è più necessario un modulo supplementare per velocizzare il monitoraggio
- Fino a 32 unità Pluto possono scambiarsi i dati senza un'ulteriore programmazione
- Il bus sicuro semplifica la connessione fra i quadri in conformità a PL e/SIL3
- I modelli AS-i semplificano la connessione
- Numerose opzioni di comunicazione con i pannelli operatori HMI e i PLC
Caratteristiche principali
- Numerose funzioni di sicurezza di macchine e impianti, incluso il monitoraggio della velocità e degli ingressi analogici
- Possibilità di programmazione avanzata
- Logica ladder e blocchi funzione approvati dal TÜV
- Conformità a PL e/SIL 3