Vital

Un modo semplice per raggiungere il massimo livello di sicurezza

È abbastanza comune collegare in serie vari dispositivi di sicurezza che devono controllare la stessa uscita. Tuttavia, per raggiungere il livello di sicurezza PL e, non è ammessa una connessione in serie, poiché ogni dispositivo deve avere il proprio relè di sicurezza. Vital offre la possibilità di controllare in modo esclusivo sistemi di sicurezza macchine più piccoli, che altrimenti richiederebbero un controllore programmabile o più relè di sicurezza. Un solo controller di sicurezza Vital consente di collegare in serie fino ad un massimo di 30 dispositivi di sicurezza, consentendo il raggiungimento del livello di sicurezza PL e.
 
Vantaggi principali

  • Un solo controller Vital al posto di numerosi dispositivi di sicurezza
  • Facile raggiungimento del livello Cat 4
  • Localizzazione guasti facilitata
  • Connessione facilitata

Caratteristiche principali

  • Utilizzato con dispositivi specifici o dispositivi tradizionali con adattatori Tina
  • Modelli con un circuito dinamico, due circuiti dinamici e logica, un circuito dinamico e un circuito a 2 canali e logica
  • LED indicatore di stato del dispositivo e del circuito
  • Segnale di informazione
  • Dispositivi con connettori M12
Vital 1,2,3_2TLC172684F0201

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language