MISTRAL 41W - Centralino da incasso IP41

Libertà e flessibilità per ogni installatore

La nuova serie di centralini System pro E comfort MISTRAL41W offre agli installatori la libertà e flessibilità di integrare qualsiasi tipo di sistema per la distribuzione elettrica in edifici residenziali. Questi centralini si installano facilmente e rapidamente e, grazie al loro design elegante, assicurano un grande effetto ovunque. Inoltre, l'ampio spazio interno, l'ampia scelta di porte e la gamma unificata di accessori assicurano infinite possibilità di creare soluzioni di alta qualità di cui essere orgogliosi.
 

Vantaggi principali

  • Ingresso e uscita cavi semplificato: le prefratture di serie, presenti nella parte superiore e inferiore del frontale, permettono l’accesso con i cavi sia dall'alto che dal basso. Se inutilizzate, le prefratture sono invisibili dall'esterno garantendo al centralino un aspetto impeccabile
  • Possibilità di aggiungere un modulo supplementare attraverso l’asportazione di due elementi pretranciati a seguito di impreviste esigenze installative
  • L’ampio spazio disponibile per il cablaggio permette la rapida installazione di qualsiasi tipo di dispositivo modulare da guida DIN
  • Per velocizzare e rendere più ordinato il cablaggio, sono installabili a scatto vari tipi di morsettiere opzionali, sia nella parte superiore che in quella inferiore del centralino
     

Caratteristiche principali

  • Elevata resistenza al fuoco e al calore: GWT 650°C e BPT 70°C
  • Disponibili in varie dimensioni, con una vasta scelta da 2 fino a 72 moduli
  • Tutte le versioni sono halogen free
  • Elevata resistenza meccanica agli urti: IK08

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents

Select region / language