Relè di misura e monitoraggio

Non importa quale sia la funzione di misura o monitoraggio di grandezze fisiche o elettriche di cui avete bisogno: ABB può proteggere le vostre apparecchiature e assicurare regolari processi. I relè di ABB sono progettati non solo per rilevare i sovraccarichi, ma anche fluttuazioni di temperatura, del livello di liquidi e altre anomalie potenzialmente dannose. 
Scegliete fra un'ampia gamma di relè per avere una protezione affidabile, ridurre i costi ed evitare imprevisti tempi di fermo delle vostre apparecchiature e dei vostri processi. I relè ABB sono prodotti di alta qualità, costruiti e provati per garantire una costante funzione di monitoraggio, non importa in quale ambiente vengano utilizzati. 


Vantaggi principali

  • Monitoraggio sicuro e affidabile della vostra applicazione
  • Risparmio sui tempi di ingegnerizzazione
  • Riduzione dei tempi di selezione

Caratteristiche principali

  • Ampia gamma di prodotti, da relè monofase e trifase a relè di monitoraggio dell'alimentazione di rete per svariate applicazioni
  • Varianti economiche (serie CM-E)
  • Varianti sofisticate (serie CM-S e CM-N)
  • Tecnologia Easy Connect con morsetti Push-In
2CDC255005S0013

La nostra offerta

Select region / language