Relè di monitoraggio ciclico con funzione watchdog
Monitoraggio ciclico di PLC/PC
Il relè di monitoraggio del ciclo con funzione watchdog CM-WDS (chiamato semplicemente anche watchdog) controlla se un impulso a intermittenza regolare viene applicato all’ingresso di impulsi “I“. È possibile, ad esempio, collegare l'uscita di un controllore a logica programmabile (PLC), che viene continuamente impostata e resettata (ad es. una volta per ciclo). Il relè CM-WDS controlla se il tempo ciclo del programma PLC è inferiore al tempo ciclo di monitoraggio impostato nel relè. Se il segnale di impulso manca oppure è irregolare, l'uscita relè si diseccita; a questo punto il PLC può essere resettato.
Vantaggi principali
- Monitoraggio affidabile delle apparecchiature programmabili
Caratteristiche principali
-
Quattro tempi ciclo selezionabili da 0,5 a 1000 ms
- 1 contatto di scambio
- LED per indicazione di stato
- Alimentazione da 24 V c.c.