Relè di protezione dei contatti
Proteggete i vostri contatti da carichi eccessivi
I relè di protezione dei contatti CM-KRN proteggono i contatti di controllo sensibili, come le uscite digitali di un PLC, da carichi eccessivi. Possono essere utilizzati con o senza funzione di ritenuta. Il tempo di rimbalzo dei contatti di controllo può essere bypassato dal ritardo di risposta regolabile. Le diverse versioni di alimentazione di controllo ne assicurano l'impiego a livello internazionale.
Vantaggi principali
- Proteggono e riducono il carico dei contatti di controllo sensibili
- Facili da regolare
- Separano i circuiti
Caratteristiche principali
- Tengono in memoria le posizioni di commutazione come i flip-flop R-S
- 2 LED per indicazione di stato
- 2 contatti di scambio
- Ritardo all'eccitazione regolabile da 0,05 a 30 s
- Fungono da interruttore a due posizioni