Temporizzatori elettronici Serie CT-D

I temporizzatori elettronici in versione modulare da guida DIN

La serie CT-D rappresenta un anello di collegamento fra le tipologie per uso industriale e le tipologie per installazione in una custodia modulare larga 17,5 mm. Per la massima flessibilità di funzionamento sono disponibili 10 temporizzatori monofunzione e 2 temporizzatori multifunzione con 7 funzioni di temporizzazione. I temporizzatori presentano 4 o 7 scale di tempo da 0,05 secondi a 100 ore. La loro ampia gamma di tensione di alimentazione ne consente l'uso in applicazioni in tutto il mondo.
 

Vantaggi principali

  • Risparmio di spazio
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di regolazione
  • Facile selezione grazie all'ampia gamma di versioni disponibili

Caratteristiche principali

  • Certificazioni internazionali
  • Disponibili versioni monofunzione e multifunzione
  • Ampia gamma di tensioni di alimentazione
  • 7 scale di tempo da 0,05 s a 100 h
  • Larghezza di soli 17,5 mm
  • Custodia modulare per quadri di distribuzione
Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language