Temporizzatori elettronici

Per qualsiasi tipo di applicazione a livello mondiale

I temporizzatori elettronici della serie CT vengono impiegati in applicazioni in tutto il mondo e hanno dimostrato eccellente funzionalità nell'uso quotidiano in condizioni ambientali estremamente rigide. Tre serie di temporizzatori elettronici coprono le funzioni di temporizzazione per tutte le applicazioni.
 

Affidatevi ad ABB per soddisfare tutte le vostre esigenze di controllo temporizzato  della bassa tensione con una svariata gamma di prodotti, dai più economici ai più sofisticati, che possono garantirvi la massima efficienza.

Vantaggi principali
 

  • Riduzione dei tempi di fermo macchina/impianto e di messa in servizio
  • Risparmio sui tempi di ingegnerizzazione
  • Riduzione dei tempi di selezione

Caratteristiche principali

  • Ampia gamma di funzioni coperta da dispositivi monofunzione e multifunzione
  • Vasta gamma di tensioni di alimentazione di controllo
  • Temporizzazione da 0,05 s a 300 h
  • Custodia modulare, ad es. per funzioni di automazione degli edifici
  • Varianti economiche
  • Varianti sofisticate

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language