Temporizzatori elettronici Serie CT-E

I temporizzatori elettronici convenienti

La serie CT-E con il suo ottimo rapporto prezzo-prestazioni offre una soluzione ideale per applicazioni in serie. 56 temporizzatori monofunzione con 5 diverse scale di tempo e 2 temporizzatori multifunzione con 6 funzioni e 8 scale di tempo assicurano la massima flessibilità possibile per quasi tutte le applicazioni. Per elevate frequenze di manovra sono disponibili temporizzatori CT-E senza contatti con uscita allo stato solido.
 

Vantaggi principali

  • Rapporto prezzo-prestazioni ottimizzato
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di regolazione
  • Facile selezione grazie all'ampia gamma di versioni disponibili

Caratteristiche principali

  • Certificazioni internazionali
  • Disponibili versioni monofunzione e multifunzione
  • Disponibili versioni con uscita allo stato solido
  • LED per indicazione di stato
  • 5 scale di tempo (monofunzione) o 8 scale di tempo (multifunzione)
Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language