Gli impianti fotovoltaici, essendo installati all’aperto, sono esposti a sovratensioni causate da scariche atmosferiche. Le serie OVR PV T2 QS SPD ed OVR PV T1-T2 QS, sono pensate per proteggere impianti in aree con o senza sistemi di protezione esterna contro i fulmini. I dispositivi di tipo 1 e 2 combinati riducono le sovratensioni, proteggendo le apparecchiature sia da picchi dovuti ai fulmini sia da disturbi della rete elettrica. La funzione di tipo 1 resiste a forme d’onda 10/350 µs, molto intense, mentre la funzione di tipo 2 limita le sovratensioni con forme d’onda 8/20 µs. ABB risponde così alle esigenze degli impianti fotovoltaici su larga scala: garantire continuità di produzione anche in presenza di scariche atmosferiche. La soluzione copre tensioni da 1000 V CC a 1500 V CC, con una corrente di cortocircuito fino a 11 kA.
Caratteristiche principali
- 1000 V CC e 1500 V CC per parchi solari su larga scala.
- Una gamma di OVR PV di tipo 1- 2 e tipo 2 per installazioni solari protette con protezione esterna contro i fulmini.
- Gamma certificata IEC e UL.