Scaricatori di sovratensione OVR

Scaricatori di sovratensione OVR - ABB

La forza che sta dietro alla sicurezza

La gamma OVR è progettata per proteggere le apparecchiature e gli elettrodomestici da sovratensioni transitorie e scariche causate da fulmini o manovre sulla rete elettrica di distribuzione.

Le cause principali delle sovratensioni transitorie includono:

  • Fulmini diretti
  • Fulmini indiretti o lontani
  • Effetti atmosferici dei fulmini
  • Operazioni di commutazione nella rete elettrica.

Caratteristiche principali

  • Scaricatori di sovratensione per qualunque tipo di applicazione: Tipo 1 + Tipo 2 (fulminazioni dirette), Tipo 2 (sovratensioni indirette), tipicamente per applicazioni industriali, commerciali e residenziali, Tipo 2+3 (sovratensioni indirette) per applicazioni commerciali e residenziali, PV (fotovoltaico) per la protezione di impianti fotovoltaici.
  • Una gamma disponibile per ogni tipo di rete elettrica (TT, TNC, TNS, IT).
 

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Download


Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language