Scaricatori di sovratensione OVR T1-T2

Elevata capacità di scarica 

Gli OVR tipo 1+2 sono posizionati nel quadro di distribuzione principale e sono progettati per scaricare sovratensioni di elevata intensità senza danneggiare l'impianto.
Questi dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono caratterizzati dalla capacità di resistere a correnti impulsive con forma d'onda 10/350 µs che simulano l'impatto diretto di una corrente di fulmine naturale. 

Vantaggi principali

  • La corrente impulsiva di 25 kA per polo (onda 10/350 µs) soddisfa tutti i requisiti per la protezione contro le sovratensioni.
  • La creazione precoce dell'arco elettrico tramite il dispositivo di accensione elettronico riduce il livello di protezione fino a un valore ottimale di 2,5 kV.
Caratteristiche principali

  • limp 25kA basato sulla tecnologia spark gap
  • limp 12.5kA con tecnologia varistore

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

ovr-t1-t2
OVR T1-T2 up to 100kA
ovr-t1-t1-bis-50-ka
OVR T1-T2 up to 50kA

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language