Scaricatori di sovratensione OVR T2-T3

Dispositivo di protezione ideale per apparecchiature particolarmente sensibili

I dispositivi OVR di tipo 2 + 3 sono dispositivi di protezione combinati testati per Tipo 2 e Tipo 3. Grazie al basso valore del livello di protezione Up, sono dispositivi di protezione ideali per apparecchiature particolarmente sensibili. Sono utilizzati come secondo o terzo livello di protezione nei quadri di distribuzione secondari o il più vicino possibile alle apparecchiature. I dispositivi di protezione sono disponibili per tutte le forme di rete e per tensioni di rete di 230 V/400 V e 400 V/690 V.

Vantaggi principali

  • Valore di tensione di protezione Up estremamente basso, adatto a tutte le apparecchiature terminali sensibili.
  • Buon valore di Imax 20kA
  • Modalità di protezione comune e differenziale

Caratteristiche principali

  • Imax 20kA
  • Livello di tensione di protezione Up a In (L-N) fino a 0,9 kV
  • Uc 275V e 440V
 

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language