I dispositivi OVR di tipo 2, basati su varistori, proteggono le apparecchiature limitando le sovratensioni transitorie. Queste sovratensioni sono causate da operazioni come la commutazione di interruttori automatici, trasformatori, motori e carichi induttivi, oppure da variazioni improvvise dei carichi, che generano rapide fluttuazioni di corrente (di/dt).Pur essendo meno energetiche rispetto a quelle provocate dai fulmini, si verificano molto più spesso e possono danneggiare i dispositivi perché nascono direttamente nella rete di alimentazione dell’impianto elettrico. La loro breve durata, il fronte di salita ripido e il picco che può raggiungere diversi kV accelerano l’usura dei componenti elettronici.
I dispositivi di tipo 2 vengono generalmente installati come secondo livello di protezione nei quadri di distribuzione secondari o nei circuiti finali e sono caratterizzati dalla loro capacità di scaricare in modo sicuro la corrente con una forma d'onda di 8/20 µs.
Vantaggi principali
- Disponibili in specifiche versioni multipolari per tutti i sistemi di distribuzione (TT, TNC, TNS, IT).
- Il livello massimo di protezione Up è 1,25 kV (adatto alla protezione di tutte le apparecchiature terminali).
- Dotati di sistema di riserva di sicurezza
Caratteristiche principali
- Imax 40kA e 80kA
- Up 1,4kV e 1,5kV
- Uc (c.a./c.c.) 150V, 275V, 350V, 440V
- IEC: sistemi TT, TNS, TNC e IT