Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Ty-Rap®  

Fascette ad alte prestazioni

Il design innovativo e i materiali ingegnerizzati fanno delle fascette Ty-Rap® la soluzione di fissaggio perfetta per tutte le applicazioni che richiedono le massime prestazioni. Spesso imitate, ma mai eguagliate, le fascette Ty-Rap offrono prestazioni superiori in qualsiasi applicazione. 

La gamma completa Ty-Rap include anche fascette personalizzate. Ovunque l'applicazione ponga requisiti di resistenza a temperature estreme, al fuoco, all'esposizione continua ai raggi solari e alle radiazioni UV, nonché agli agenti chimici aggressivi oppure elevata resistenza alla trazione, ABB offre sempre la soluzione ideale. ABB offre inoltre fascette e attrezzi che facilitano e velocizzano il processo di montaggio o installazione critico dal punto di vista temporale.

Vantaggi principali

  • Grip of Steel®: il dentino di serraggio in acciaio inossidabile non idroscopico delle fascette Ty-Rap assicura la massima resistenza e una durata superiore
  • Meno punti di sollecitazione: il corpo liscio e privo di tacche delle fascette Ty-Rap riduce il numero di punti di sollecitazione e aumenta la durata, mentre la superficie con punteggiatura in rilievo e nervature fissa il fascio di cavi e ne impedisce il movimento soprattutto in caso di applicazioni soggette a vibrazioni.
  • Nessun danneggiamento dei cavi in fase di installazione: la testina dai bordi arrotondati e dalla forma ovale consente uno scorrimento facilitato del fascio di cavi. Inoltre, la maneggevolezza è insuperabile.
  • Prestazioni in ambienti estremi e gravosi: le fascette sono disponibili in svariati materiali resistenti alla corrosione, agli agenti chimici, al calore e al freddo intenso, nonché ad altre rigide condizioni.

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

La nostra offerta

Documentazione
Dati tecnici
Loading documents