ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

Libera tutto il potenziale delle tue apparecchiature, on-edge o in-cloud

ABBAbility_EnergyAssetManager_Header_small_ISO

Il nuovissimo ABB Ability™ Edge Industrial Gateway usa la tecnologia IoT per semplificare i gateway esistenti. È progettato per raccogliere tutti i dati generati dei dispositivi di campo e dei parametri, inserendoli in una dashboard facile da usare.  

Questa soluzione consente di monitorare tutti i tuoi dispositivi di bassa e media tensione posizionati mediante il cloud o un sistema on-premise, con l’opzione di aggiungere la connettività Wi-Fi e cellulare.

Edge_Industrial_Gateway_Grigio_Scuro_final

Come possiamo essere d’aiuto?

Accedi alle informazioni esclusivamente dalla tua rete locale

Con Edge Industrial Gateway puoi accedere ai dati dalla tua rete locale. Puoi accedere alla dashboard di ABB Ability™ Energy and Asset Manager, i dati sono al sicuro in locale e non sono trasferiti al cloud.

... oppure sfrutta i servizi cloud aggiuntivi:

Collega il tuo ABB Ability™ Edge Industrial Gateway al cloud e sblocca un potenziale operativo di livello superiore. L’accesso remoto offre indicazioni utili sul consumo energetico e sulla salute dei dispositivi del tuo sito, oltre a funzionalità supplementari come la manutenzione predittiva.

La connettività al cloud è attivabile con la licenza ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Collega i tuoi dispositivi di bassa e media tensione con un’unica soluzione

Grazie all’ABB Ability™ Edge Industrial Gateway potrai anche vedere all’interno della tua dashboard i seguenti prodotti e sistemi di bassa e media tensione:

  • Monitoraggio delle condizioni (SWICOM, monitoraggio delle temperature, ecc.)
  • Misurazione dell’energia (contatori e analizzatori)
  • Protezione e controllo (interruttori, sezionatori, relè, motor controller, UPS)
  • Sicurezza (rilevatore di guasti da arco elettrico)
  • Soluzioni (contenitori e quadri di bassa e media tensione, ecc.)

Architettura di ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Collega in tutta facilità i tuoi dispositivi esistenti come EQ Meters, System Pro M InSite, CMS-700, SWICOM o Relion 615. Semplicemente plug and play via Emax 2, Ekip UP, Tmax XT e TruONE™ (provvisto di Ekip Com Hub), o con l’ABB Ability™ Edge Industrial Gateway via Modbus RS-485 o Modbus TCP. 

 

Come fare per... Video

 

Correlati

 

Download
Altri download
Loading documents

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language