ABB offre una vasta gamma di interruttori e manovra-sezionatori aperti per ogni tipo di applicazione, garantendo massima qualità e semplicità d’uso.
Trova la soluzione più adatta alle tue esigenze
oppure
Scopri l’evoluzione tecnologica degli interruttori aperti più versatili, affidabili e sicuri.
Per applicazioni fino a 690 VAC IEC / 635 VAC UL
Per applicazioni fino a 1000 VAC
Manovra-sezionatori per applicazioni fino a 1500 VDC
Per applicazioni in corrente continua
Per marina militare
Per applicazioni a frequenza variabile
Classic: disponibilità garantita per sostituzioni in impianti esistenti.
Obsoleto: La produzione dell'intera gamma di interruttori è stata interrotta, ma i ricambi potrebbero essere ancora disponibili. Sono disponibili soluzioni di retrofit.
Piattaforma per il monitoraggio energetico e degli asset
Soluzione completa da bassa a media tensione per la digitalizzazione dell’impianto elettrico
ABB Ability™ Marketplace
Consultare, scegliere, accessoriare, dimensionare, progettare, preventivare, documentare
Per esplorare l’interfaccia degli sganciatori di protezione ABB, effettuare una configurazione, visualizzare le segnalazioni e seguirne la simulazione di funzionamento
Interruttori aperti di bassa tensione
Per applicazioni navali
Interruttori aperti per applicazioni in DC
Attivo da lunedì a sabatodalle ore 9.00 alle ore 19.00
Per rimanere sempre in contatto con noi
Compila il modulo web e ti contatteremo