SACE Emax 2 VF

Per applicazioni a frequenza variabile

ABB ha sempre prestato particolare attenzione alla produzione di energia rinnovabile, collaborando costantemente con i principali produttori di turbine eoliche e anticipando le tendenze del mercato relative alle installazioni a frequenza variabile.
La gamma di sezionatori SACE Emax 2 VF per applicazioni a frequenza variabile è composta da due versioni: una per basse frequenze e una per medie frequenze.
I sezionatori sono derivati dai corrispondenti interruttori automatici e hanno le stesse dimensioni e accessori.

Caratteristiche principali:

  • Compatibilità con tutti i tipi di generatori, anche in funzionamento a velocità elevata, grazie all'alta tensione nominale (fino a 900V e 1200V AC);
  • Stesso ingombro di Emax 2 standard
  • Esecuzione fissa o estraibile
  • Terminali orientabili: orizzontali o verticali
  • Piena compatibilità con gli accessori di Emax 2 standard
GettyImages-157476349._web

Applicazioni

SACE Emax 2 VF in numeri

ABBicon_windmill

Pensato al 100% per le energie rinnovabili

space_saving@72x-100

Massime prestazioni a frequenza variabile


Reliable_in_extreme_conditions@72x-100

100% Affidabilità in condizioni estreme

Correlati

 

Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Numero Verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language