SACE Emax 2/E

Prestazioni e affidabilità per tensioni superiori a 690V

Il mondo delle energie rinnovabili si sta evolvendo rapidamente e sta portando grandi cambiamenti per il settore della distribuzione dell'energia elettrica. Questo comporta una maggiore attenzione su:

  • Continuità di servizio per i carichi critici e migliori prestazioni, anche ad alta quota
  • Manutenzione ottimizzata e veloce
  • Minimizzazione degli ingombri

Per soddisfare queste esigenze è stato lanciato SACE Emax 2/E:

  • Un'architettura intelligente e plug-and-play rende Emax 2/E facile da usare. Con le migliori prestazioni fino a 900 V sul mercato, Emax 2/E è pronto a controllare e proteggere tutte le applicazioni con tensioni superiori a 690 V e in quota.
  • Emax 2/E all-in-one è il primo interruttore intelligente che consente la comunicazione diretta con la nuova piattaforma di monitoraggio energetico e degli asset  ABB Ability™ Energy & Asset Manager.
  • Emax 2/E all-in-one è l’interruttore più compatto sul mercato. Offre le più alte prestazioni nel più piccolo spazio. Le sue dimensioni compatte permettono di ridurre le dimensioni dei quadri elettrici fino al 30%, rispetto a una soluzione standard.

Applicazioni

 

Punti di forza

ABBicon_windmill

Pensato per le energie rinnovabili

space_saving@72x-100

Risparmio del 30% di spazio

Reliable_in_extreme_conditions@72x-100

Affidabilità in condizioni estreme

 

Correlati

 

Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language