SACE Emax 2 MS/DC-E

Sezionatore aperto a 1500V DC

SACE Emax 2 MS/DC-E è il nuovo sezionatore aperto a 1500V DC, disponibile con certificazioni IEC, UL e CCC.

La gamma IEC è stata sviluppata per installazioni fino a 1500V DC e 4000 A, con corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) fino a 100 kA. È conforme a DC-PV2, la categoria di utilizzo più esigente secondo IEC 60947-3 allegato D.

La gamma UL copre installazioni a 1500V DC in conformità con UL489B (per l'uso con sistemi fotovoltaici) e UL489F (per l'uso con alimentatori a batteria), con corrente nominale di breve durata (Icw) fino a 100kA. La corrente nominale è fino a 2500 A (UL489B e UL489F), e 3200 A (solo UL489B).

Caratteristiche principali:

  • Esecuzione fissa o estraibile
  • Isolamento di una o entrambe le polarità
  • Terminali di alimentazione e di carico sul lato superiore o inferiore
  • Terminali orientabili: orizzontale o verticale
  • Dotato di barre di cortocircuito (jumper)
  • Completamente compatibile con gli accessori standard Emax 2

Applicazioni

 

Correlati

 

Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci