Interruttori Scatolati

Interruttori_Scatolatii_1208x465

Gli interruttori scatolati ABB sono da sempre sinonimo di prestazioni elevate e massima qualità e la famiglia Tmax XT comprende gli apparecchi più compatti, innovativi e performanti presenti sul mercato. La gamma Tmax XT è composta da sette taglie, con correnti nominali da 160 fino a 1600A, che partendo dalle versioni tradizionali arrivano fino a versioni con sganciatore elettronico in grado di connettersi al cloud per una gestione completa da remoto. Completano l’offerta ABB interruttori scatolati per applicazioni speciali come fotovoltaico, navale e per applicazioni fino a 1000 V DC e 1150 V AC.

Ti serve aiuto nella ricerca degli interruttori?

Trova la soluzione più adatta alle tue esigenze

Avvia il selettore

oppure:

Configura gli interruttori scatolati

La nostra offerta

Applicazioni speciali

 

Correlati

 

Download
Altri download
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language