結束バンドTy-Rap®(タイラップ)鉄道産業向けの新製品

news-ty-rap-rail

ty-rap-logo

鉄道産業向け紫外線耐性および難燃性結束バンド Ty-Rap®(タイラップ)およびアクセサリ

現代の鉄道車両の要求は高く、絶えず増加しています。厳しい設置条件、厳しい環境条件、および高まる 乗客に対する安全要件は、最高の性能を必要とします。

 私たちは鉄道業界向けに特別に開発されたケーブル結束バンドRWタイプを提供することで、現代の鉄道車両の要件を満たしています。MX-RWタイプのケーブル結束バンドは、屋外用のISO 4892-2に準拠した耐紫外線性能を有します。また、旅客車両などの特別な防火要件のあるエリアでの使用については、IEC/EN 62275およびUL 1565、EN 45545 HL 2 (R 22およびR 23) およびフランス規格NF 16-101/-102のI 3/F 2に準拠した試験が行われています。 

新しい鉄道産業向けTy-Rap(タイラップ)は、長さが92 mmから360 mm、幅が2.4 mmから7.0 mmで、ケーブル直径が100 mmまでのものがあります。どちらのタイプのケーブル結束バンドも、-40℃から+85°Cまでの温度に対応でき、6.6ナイロン製です。素材はシリコン、ハロゲンフリーです。この新しい結束バンドは人間工学的で効率的な処理を可能にするように設計されています。

ケーブルマウントやサドルサポートなどのアクセサリについても、EN 45545 HL 2 (R 22およびR 23) およびフランス規格NF 16-101/-102のI 3/F 2に準拠した試験が行われています。 

 

railties

製品ラインアップ

ダウンロードおよびリンク

コンタクトおよびインフォメーション

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language