インストールコンタクタ

モジュール式DINレールコンポーネント

ABBのハムノイズフリーのインストールコンタクタは、16Aから100Aまでの幅広い定格を提供しています。建物内の照明、暖房、換気、モータ、ポンプの切り替えや制御に広く使用されているインストールコンタクタは、新しいレベルでのハムノイズ低減を実現します。ハムノイズを排除する革新的なAC/DC設計、工具不要の各種アクセサリ、手動および自動バージョンにより、インストールコンタクタはノイズの影響を受けやすいアプリケーションに安心感を与えます。

 

主な利点

  • ハムノイズに敏感な環境でも安心して使用できるハムフノイズリーオペレーション
  • 工具不要のアクセサリー - 補助部品、スペースホルダー、セキュリティカバーは100%工具不要で取り付け可能
  • グループ実装 - コンタクタESB16...NとESB/EN20...Nの間にディスタンスピースが必要ない
  • シングルパックおよびマルチパック - ニーズに応じて適切な選択が可能
  • 容易な倉庫保管 - 補助接点ブロック、AC/DCコントロール、EANコードをデバイスに表示可能

主な特長

  • 包括的なソリューション - 16Aから100Aまでの1つのシリーズ
  • 幅広いアプリケーション - IEC60947-4-1、IEC61095などのすべての関連規格に対応し、船舶を含むさまざまな認証を受けています。
  • 保護回路内蔵 - 遠隔地での落雷や過電圧からの保護
  • 自動/手動操作 - EN特殊タイプでは、トグルスイッチによる手動操作機能を備えています。
ESB_EN..N group picture_sitefinity_32

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

関連製品

製品・資料【英語】

Products
Documents
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language